Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
BALLISTOL® 25261 - Olio antiruggine premium
Lista materiale
14070165
ARTNR
Articolo n.
14070165
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
Olio antiruggine BALLISTOL® Premium
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 ml
EG
Proprietà
BALLISTOL Premium Rust Protection Oil Spray è utilizzato per la cura, la manutenzione e la protezione di macchine, attrezzature, utensili di precisione, strumenti di misura, stampi e punzoni.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -40°C a +150°C. °C
GEW
Peso
420 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031910
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte