Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Bandes magnétiques
Nomenclature
AM98E163
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
Coefficient de dilatation
(16 ±1) x 10^-6/K
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Incrémental
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
autocollant
ARDTEME_WERKSTOFF
Matériau
ARDTEME_WERKSTOFFDESABDECKBANDES
Matériau du ruban de masquage
acier inoxydable
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
0,01mm
ARDTEME_BREITE
Largeur
10mm
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Précision
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLLAENGE
Longueur des pôles
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-40 - 70
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
0 - 100
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit