Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Barrettes de répartition avec 2 entrées et sorties multiples G 1/8"
Nomenclature
W0502111007
CODE
Rèfèrence
NOH
No
2 mm
A
G 1/4
NOV
No
mm
B
G 1/8
D
15 mm
E
30 mm
F
mm
G
30 mm
H
4.5 mm
K
5.3 mm
L
30 mm
M
20 mm