Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Base Support - PMS 25
Bill of material
Top_Plate 150/-/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
C
155 mm
X
95 mm
NL
Nominal length
200 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
2.43 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型