Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic ejector for universal use - SBP 05 S01 SDA
Bill of material
SBP 05 S01 SDA
CNSORDERNO
Type
SBP 05 S01 SDA
ARTNR
Part no.
10.02.01.00563
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
10 mm
D
d
4.2 mm
D1
d1
4 mm
D2
d2
4 mm
DD
D
9 mm
H
26 mm
H1
H2
28.1 mm
H2
5.2 mm
H3
12 mm
L
45 mm
L1
71.2 mm
L2
18.2 mm
L3
2.1 mm
L4
12.5 mm
X1
20 mm
NZ
Nozzle diameter
0.5 mm
DOE
Degree of evacuation
85 %
SR
Suction rate (max.)
0.5 m3/h
SR2
Suction rate (max.)
8 l/min
ACS
Air consumption suction
0.8 m3/h
ACS2
Air consumption suction
13.5 l/min
SLF
Sound level free
58 dB(A)
SLS
Sound level suction
53 dB(A)
PR
Pressure range (operating pressure)
3.0 ... 6.0 bar
PO
Pressure optimal
4.5 bar
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
2 mm
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
2 mm
OT
Operating temperature
0 ... 60 °C
PR2
Pressure range (operating pressure)
43.5...87.0 bar
SR3
Suction rate (max.)
0.282 cfm
ACS3
Air consumption suction
0.476 cfm
MASS
Weight
7.5 g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей