카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SBP 15 S02 SDA
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SBP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sbp/10_02_01_00566.prj},{NB=SBP 15 S02 SDA},{CNSORDERNO=SBP 15 S02 SDA},{ARTNR=10.02.01.00566},{CTN=84141089},{B=15},{D=4.2},{D1=6.2},{D2=8.2},{DD=13.6},{H=34},{H1=39.2},{H2=5.2},{H3=14},{L=51.5},{L1=96.8},{L2=22},{L3=5.2},{L4=12.5},{X1=20},{NZ=1.5},{DOE=85},{SR=4.3},{SR2=71},{ACS=6.3},{ACS2=105},{SLF=72},{SLS=65},{PR=3.0 ... 6.0},{PO=4.5},{RIHDCA=4},{RIHDV=6},{OT=0 ... 60},{PR2=43.5...87.0},{SR3=2.507},{ACS3=3.707},{MASS=22},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Basic ejector for universal use - SBP 15 S02 SDA
Bill of material
SBP 15 S02 SDA
CNSORDERNO
Type
SBP 15 S02 SDA
ARTNR
Part no.
10.02.01.00566
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
15
mm
D
d
4.2
mm
D1
d1
6.2
mm
D2
d2
8.2
mm
DD
D
13.6
mm
H
34
mm
H1
H2
39.2
mm
H2
5.2
mm
H3
14
mm
L
51.5
mm
L1
96.8
mm
L2
22
mm
L3
5.2
mm
L4
12.5
mm
X1
20
mm
NZ
Nozzle diameter
1.5
mm
DOE
Degree of evacuation
85
%
SR
Suction rate (max.)
4.3
m3/h
SR2
Suction rate (max.)
71
l/min
ACS
Air consumption suction
6.3
m3/h
ACS2
Air consumption suction
105
l/min
SLF
Sound level free
72
dB(A)
SLS
Sound level suction
65
dB(A)
PR
Pressure range (operating pressure)
3.0 ... 6.0
bar
PO
Pressure optimal
4.5
bar
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
4
mm
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
6
mm
OT
Operating temperature
0 ... 60
°C
PR2
Pressure range (operating pressure)
43.5...87.0
bar
SR3
Suction rate (max.)
2.507
cfm
ACS3
Air consumption suction
3.707
cfm
MASS
Weight
22
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청