Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
Basisvariante UK600 - Basisvariante UK600
Bill of material
2CPX031375R9999architecture350
BESTELLNUMMER
Bestellnummer
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Ebene
EAN
TYP
KURZTEXT
Kurztext
LANGTEXT
Langtext
LIEFEREINHEIT
Liefereinheit
1
MTM
Mindestauftragsmenge
1
BMH
Basismengeneinheit
ST
RABATTGRUPPE
Rabattgruppe
0101
WARENGRUPPE
Warengruppe
LISTENPREIS
Listenpreis in (€)
PREISEINHEIT
Preiseinheit
1
URSPRUNGSLAND
Ursprungsland
DE
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
85381000
ETIM6KLASSE
ETIM6Klasse
EC000214
LAW
Lieferzeit ab Werk (Tage)
5
NETTOGEWICHT
Nettogewicht
kg
BREITE
Breite
362 mm
LH
Länge/Höhe
mm
HT
Höhe/Tiefe
97 mm
MENGE
Menge VPE1
1
VERPACKUNGSART
Verpackungsart VPE1
ST
BRUTTOGEWICHT
Bruttogewicht VPE1
kg
BREITEVPE1
Breite VPE1
0.39 m
LEANGEVPE1
Länge VPE1
0.115 m
HOEHEVPE1
Höhe VPE1
m
EANVPE1
EAN VPE1
MENGEVPE2
Menge VPE2
VPSVPE2
Verpackungsart VPE2
PAL
BGVPE2
Bruttogewicht VPE2
kg
BREITEVPE2
Breite VPE2
m
LAENGEVPE2
Länge VPE2
1.200 m
HOEHEVPE2
Höhe VPE2
1.82 m
PRODUKTBILD
Produktbild
DEEPLINK
Deeplink
ZUBEHOER
Zubehör
2CPX031434R9999
KEYWORDS
Keywords
Installationskleinverteiler; Kleinverteiler; Sicherungskasten; Sicherungsverteiler; Stockwerksverteiler; Stromkasten; Stromkreisverteiler; Unterverteiler; Verteiler; Wohnungsverteiler
REACH
false
SIDAB
SIDAB verfügbar
-
SDB
Sicherheitsdatenblatt
-
PRODUKTSTATUS
Produktstatus
Artikel lieferbar
X
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models