Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BAT...-J - 带挡边滚针轴承/双列带挡边滚针轴承/开式/两侧带密封带内圈/进口型
明细表
BATNA69/32-ZW-J
CODE
代码
BAT...-J
TYPE
类型
进口型
TYPE1
类型
开式
TYPE2
类型
两侧带密封带内圈
MAT
轴承材质(国标)
GCr15
MAT1
轴承材质(相当)
SUJ2
BEA
轴承型号
DD
d
32 mm
F
40
D
52
B
36
RR
r
0.6
S
0.5
CR
基本额定载荷Cr(动)
53000
COR
基本额定载荷Cor(静)
82000
CUR
疲劳极限载荷
15100
LIM
极限转速
11700
REF
带挡边滚针轴承
6500
WEI
重量
288 g
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型