Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Batterieleiste, hohe Ausführung, gemeinsamer P-Anschluss
Stückliste
CNV-328-3
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
NV
N° der Ventile
mm
A
118 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
Ø
7 mm
F
223 mm
G
128 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
verwendbar für
Serie 3 - G 1/8
INFO
Infotext
Information
Infotext