Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Коллекторы с раздельными выхлопами (низкая версия)
Stückliste
CNV-318-3
IDNR
номер
MOD
Мод.
NV
№ распределителя
mm
A
73 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
Ø
7 mm
F
178 mm
G
83 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
применимый для
Cерия 3 - G 1/8
INFO
информация
Информация
информация