Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Manifold regulators
Stückliste
MX2-1/2-M00
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
MANOMETRO
Pressure gauge
DIREZFLUS
Flow direction
mm
A
G 1/2
B
0-12 bar mm
C
70.0 mm
D
45 mm
E
Ø4 mm
F
M47x1.5 mm
G
67.7 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
N
166.0 mm
P
78.0 mm
Q
5 mm
R
88.0 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
U
0÷15 mm
PESO
Weight
0.6 kg
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
Informacje dodatkowe
Infotext