Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Batterieregler Serie MC
Stückliste
MC104-M15
MOD
Mod.
A
94 mm
B
Gewindelaenge
55 mm
C
39 mm
F
28 mm
G
28 mm
I
28 mm
L
leicht
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen