Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe - 0402711Y30 - Muffe SZ1
Stückliste
LECHLER_0402711Y
TYPE
Typ
040271
MAT
Material-Nr.
G2
ISO 228
G3/8
H1
Abmessungen
20 mm
H2
Abmessungen
10 mm
D1
Abmessungen Ø
21.5 mm
SW
Abmessungen
22 mm
GEW
Gewicht
25 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen