Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 095016531463 - Filter mit Rückschlagventil
Stückliste
LECHLER_095016531463
TYPE
Typ
095016531463
MAT
Material-Nr.
Polypropylen
FARBE
Farbe
grün
OD
Öffnungsdruck
ca.2.8 bar
SD
Schliessdruck
ca.1.6 bar
MW
Maschenweite
0.08 mm
H1
Abmessung
21.0 mm
H2
Abmessung
1.6 mm
D1
Abmessung
15.0 mm
D2
Abmessung
11.0 mm
GEW
2 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen