Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 095016531562 - Filter
Stückliste
LECHLER_095016531562
TYPE
Typ
095016531562
MAT
Material-Nr.
Polypropylen
FARBE
Farbe
hellrosa
MW
Maschenweite
0.08 mm
H1
Abmessung
21.0 mm
H2
Abmessung
1.6 mm
D1
Abmessung
15.0 mm
D2
Abmessung
11.0 mm
GEW
1 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen