Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 166 / 1 - Pneumatik-Zerstäuberdüsen
Stückliste
LECHLER_1661041615
WINKEL
Strahlwinkel
20 °
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
E
Engster Querschnitt
mm
PW1
Wasserdruck
0.7 bar
PL1
Luftdruck
bar
VW1
Volumenstrom Wasser
l/min
VL1
Volumenstrom Luft
Nm3/h
PW2
Wasserdruck
1.5 bar
PL2
Luftdruck
bar
VW2
Volumenstrom Wasser
l/min
VL2
Volumenstrom Luft
Nm3/h
PW3
Wasserdruck
3.0 bar
PL3
Luftdruck
bar
VW3
Volumenstrom Wasser
l/min
VL3
Volumenstrom Luft
Nm3/h
PW4
Wasserdruck
bar
PL4
Luftdruck
bar
VW4
Volumenstrom Wasser
l/min
VL4
Volumenstrom Luft
Nm3/h
PL
Luftdruck
bar
PW
Wasserdruck
0.70 bar
B1
Strahlabmessungen bei 150mm Abstand
B2
Strahlabmessungen bei 300mm Abstand
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen