Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 373 - Exzenter-Hohlkegeldüsen "Ramp Bottom"
Stückliste
LECHLER_37323532AQ
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
CODE
Code
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=0.3 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=5 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=15 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
V7I
Volumenstrom bei P=80 psi
V8I
Volumenstrom bei P=100 psi
D1
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
mm
D2
Strahldurchmesser bei H=1000 mm und P=2 bar
mm
GEW
Gewinde
L
Abmessung
mm
LI
Abmessungen (A)
Zoll
D
Abmessung
mm
DI
Abmessungen (D)
Zoll
H
Abmessung
mm
HI
Abmessungen (C)
Zoll
E
Abmessung
mm
SW
Abmessung
mm
SWI
Abmessungen (B Hex)
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen