Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 405 - Axial Vollkegeldüsen
Stückliste
LECHLER_40528617AR
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
CODE
Code
G
Anschlussgewinde ISO 228
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
E
Bohrung Ø
mm
EI
Bohrung Ø
Zoll
L1
Hauptansicht
mm
L1I
Hauptansicht
Zoll
L2
Hauptansicht
mm
L2I
Hauptansicht
Zoll
D
Hauptansicht
mm
DI
Hauptansicht
Zoll
SW
Hauptansicht
mm
SWI
Hauptansicht
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=0.3 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=5 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=30 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
D1
Strahldurchmesser bei H=0.5 m und P=2 bar
mm
D1I
Strahldurchmesser bei H=20" und P=30 psi
Zoll
D2
Strahldurchmesser bei H=1m und P=2 bar
mm
D2I
Strahldurchmesser bei H=40" und P=30 psi
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen