Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 422_Metall - Tangential-Vollkegeldüsen
Stückliste
LECHLER_42240830CC
WINKEL
Strahl Winkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
CODE
Code
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
E
Engster Querschnitt Ø
mm
EI
Engster Querschnitt Ø
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=40 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=60 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=80 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
V7
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
D1
Strahldurchmesser bei H=250 mm und P=2 bar
mm
D1I
Strahldurchmesser bei H=8" und P=40 psi
Zoll
D2
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
mm
D2I
Strahldurchmesser bei H=20" und P=40 psi
Zoll