Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 527 Statische Sprühkugel - Tankreinigungsdüsen
Stückliste
LECHLER_5272091Y0075
WINKEL
Strahlwinkel
360 °
TYPE
Typ
MAT
Material-Nr.
AISI 316L
E
Engster Querschnitt
mm
EI
Engster Querschnitt
Zoll
RD
Für Rohr Aussendurchmesser
V1
Volumenstrom V bei 1 bar
l/min
V1I
Volumenstrom V bei 20 psi
GPM
V2
Volumenstrom V bei 2 bar
l/min
V2I
Volumenstrom V bei 40 psi
GPM
V3
Volumenstrom V bei 3 bar
l/min
V3I
Volumenstrom V bei 60 psi
GPM
V4
Volumenstrom V bei 5 bar
l/min
V5
Volumenstrom V bei 40 psi
US gal./min
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen