Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 544 - Vollstrahldüsen für Luft bzw.Sattdampf
Stückliste
LECHLER_54448016CA
TYPE
Typ
MAT
Material-Nr.
1.4305
CODE
Code
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
V1
Luft bei P=1.0 bar
m3/h
V1I
Luft bei P=10 psi
SCFM
V2
Luft bei P=2.0 bar
m3/h
V2I
Luft bei P=25 psi
SCFM
V3
Luft bei P=3.0 bar
m3/h
V3I
Luft bei P=50 psi
SCFM
V4
Luft bei P=5.0 bar
m3/h
V4I
Luft bei P=75 psi
SCFM
M1
Sattdampf bei P=1.0 bar
kg/h
M1I
Sattdampf bei P=10 psi
SCFM
M2
Sattdampf bei P=2.0 bar
kg/h
M2I
Sattdampf bei P=25 psi
SCFM
M3
Sattdampf bei P=3.0 bar
kg/h
M3I
Sattdampf bei P=50 psi
SCFM
M4
Sattdampf bei P=5.0 bar
kg/h
M4I
Sattdampf bei P=75 psi
SCFM