Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 5P5 - Behälterreinigungsdüsen statisch
Stückliste
LECHLER_5P5.0811YAP
WINKEL
Strahlwinkel
30 °
TYPE
Typ
5P5.0811YAP
MAT
Material Nr.
Edelstahl AISI 316L
AN
Anschluss am Behälter
V1
Volumenstrom V bei 2 bar
50 l/min
V2
Volumenstrom V bei 5 bar
79 l/min
V3
Volumenstrom V bei 40 psi
15.5 US gal./min