Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe EERR
Stückliste
EERR029ML
ARTNR
Artikel nummer
EERR029ML
LODLEVEL
LOD Level
LT
Leuchtentyp
SI-Leuchte
L
Länge
88 mm
W
Breite
88 mm
H
Höhe
71 mm
MT
Montageart
Decke
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Zentralbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
IPP
Schutzart IP
20
PC
Schutzklasse
2