Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Baying connector external - for VX IT
Bill of material
5301.310
BEST
Model No.
5301.310
BEZ1
Designation 1
VX IT Baying connector, external
BEZ2
Designation 2
Anreihspalt 3 mm, zur Montage von Schottwand, einteilig, ein
GEW
Weight
0.880 kg
VE
Packs of
4 pc(s).
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-63
CNSETIM40
EC002622
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Rittal
    VX Baying connector - VX Baying connector
    Rittal
    Gland plate - for VX
    Rittal
    PDU, basic version - Power Distribution Unit
    Rittal
    VX IT Rack standard - vented
    Rittal
    VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
    Rittal
    VX Side panel, screw-fastened - sheet steel
    Rittal
    CMC III power packs - Input 100-240 V 50/60 Hz
    Rittal
    CMC III Processing Unit - for 32 sensors / CAN-Bus units
    Rittal
    Levelling feet - for TS, TS IT, SE, PC, IW
    Rittal
    Earth rail, horizontal - for TS
    Rittal
    CMC III - Temperature / humidity sensor
    Rittal
    Blanking panel, 3 U - Tool-free attachment, 482.6 mm (19")
    Rittal
    Energy-Box - 3 HE,482,6 mm (19˝)
    Rittal
    Condenser unit - for LCP DX
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés