BB02BC-W5-L8
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb010203b.prj},{NB=BB02BC-W5-L8},{TYPE=BB02BC},{SC=L size designation type },{TM=SS400},{ST=Chrome plating },{W=5},{L=8.0},{M=2.6},{N=0.0},{LZ=},{LZZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB01B_02B_03B - Internal thread type at both ends of hexagonal strut
Bill of material
BB02BC-W5-L8
CNSORDERNO
BB02BC-W5-L8
BB02BC-W5-L8
TYPE
Type
BB02BC
BB02BC
SC
Serial code
L size designation type
L size designation type
TM
Texture of material
SS400
SS400
ST
Surface treatment
Chrome plating
Chrome plating
W
W(mm)
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
L
L(mm)
M
M(mm)
2.6
2.6
N
0.0
0.0
mm
S
6.000
6.000
mm
LZ
L dimensional tolerance
nothing
-LZ:Change l dimensional tolerance
nothing
-LZ:Change l dimensional tolerance
LZZ
L value of dimensional tolerance
0
0
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDNSB,HDLSB,HDPFB,HDSSFA - Strut - hexagonal strut - internal thread at bot...
SRD-FA
09.09.2022
HDNSF,HDLSF,HDPSBF,HDSSBF - Strut - hexagonal strut - internal thread at bo...
SRD-FA
09.09.2022
HDBCB,HDPCB,HDSCB,HDBCG,HDPCG,HDSCG - Strut - small diameter hexagonal stru...
SRD-FA
04.04.2023
NLSFB, LSFB, PLSFB, BLSFB, SLSBFA, ALSFB, ABLSFB - Hex Posts - Both Ends Ta...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청