Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB23B_G - Base round flange type for economical installation
Bill of material
BB23BP-D10-L50
CNSORDERNO
TYPE
Type
SC
Serial code
PM
Pillar material
PH
Pillar hardness
PST
Pillar surface treatment
SM
Support material
SS400
SST
Support surface treatment
D
DH7(mm)
L
L(mm)
D1
28 mm
D2
56 mm
V
2 mm
H
35 mm
T
12 mm
H1
18 mm
PCD
P.C.D.
43 mm
DD
d
4.5 mm
J
11 mm
M
M4
DDD
d
6.0 mm
FJ
Accessory hexagon socket bolt
M4-20x4
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)