BBD01-683
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbd01_02.prj},{NB=BBD01-683},{CODE=BBD01},{TYPE=Standard},{MAT1=ZrO2},{MAT2=PTFE},{MAT3=ZrO2},{WD=200°C},{ZCXH=683},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBD01_02 - Miniature ceramic bearings, without shield
Bill of material
BBD01-683
CODE
code
BBD01
BBD01
TYPE
type
Standard
Standard
MAT1
Ferrule material
ZrO2
MAT2
Cage material
PTFE
PTFE
MAT3
sphere material
ZrO2
WD
Recommended maximum temperature
200°C
200°C
ZCXH
Bearing Type
683
693
603
623
684
694
604
624
685
695
605
625
686
696
606
626
687
697
607
627
688
698
608
628
689
699
609
629
683
693
603
623
684
694
604
624
685
695
605
625
686
696
606
626
687
697
607
627
688
698
608
628
689
699
609
629
DD
d
3
mm
D
7
mm
B
3
mm
RR1
0.10
mm
DDBB
Installation dimension db(min)
3.9
mm
DDAA
Installation size da(max)
5.8
mm
RR
Installation dimension r(max)
0.10
mm
ZL
reference weight
0.24
g
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC63_148 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
TAS01 - Shaft ring/Type C/Spring steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBD11_21 - Ceramic Bearing,Without Dust Cover Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKR01_32 - Engineering Plastic Bearing - Cylindrical Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBD31_41 - Ceramic Bearing,Double-Sided With Seal Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC683_628 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIC01_32 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP41_42 - Retaining Ring For E-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
61700_6210-CU - Deep groove ball bearing/No dust cover type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAG01_07 - Metal washer, common type, tolerance selection of inner and oute...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청