Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBD11_21 - Ceramic bearing, without dust cover
Bill of material
BBD11-6800
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Ferrule material
ZrO2
MAT2
Cage material
MAT3
sphere material
ZrO2
WD
Recommended maximum temperature
ZCXH
Bearing Type
DD
d
10 mm
D
19 mm
B
5 mm
RR1
0.3 mm
DBMIN
Installation dimension db(min)
12.0 mm
DBMAX
Installation dimension db(max)
12.5 mm
DDAA
Installation size da(max)
17.0 mm
RR
Installation dimension r(max)
0.30 mm
ZL
reference weight
4 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés