Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBD31_41 - 陶瓷轴承,双面带密封圈型
明细表
BBD31-6800-2RS
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
套圈材质
ZrO2
MAT2
保持架材质
MAT3
球体材质
ZrO2
WD
推荐使用最高温度
200°C
ZCXH
轴承型号
DD
d
10 mm
D
19 mm
B
5 mm
RR1
0.3 mm
DBMIN
安装尺寸db(min)
12.0 mm
DBMAX
安装尺寸db(max)
12.5 mm
DDAA
安装尺寸da(max)
17.0 mm
RR
安装尺寸r(max)
0.30 mm
ZL
参考重量
4 g
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型