Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBN - Double row angular contact ball bearing, without dust cover
Bill of material
BBN3200
CODE
code
BBN
TYPE
type
Standard
JD
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 0
MAT1
Bearing GB material
GCr15
MAT2
Bearing equivalent material
SUJ2
JCJ
Contact angle (°)
30
ZCXH
Bearing Type
DD
d
10 mm
D
30 mm
B
14.3 mm
RR1
r1(min)
0.6 mm
CRR
Basic load rating Cr (moving) KN
7.0
COR
Basic load rating Cor (static) KN
3.8
ZZS
Allowable speed rpm (reference) Grease lubrication
15000
YZS
Allowable speed rpm (reference) Oil lubrication
20000
AA
Action point a
19.5 mm
DDBB
Installation dimension db (min)
14.5 mm
DDAA
Installation dimension da (max)
25.5 mm
RR
Installation dimension r (max)
0.6 mm
ZL
reference weight
0.052 kg
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей