BBV05-NF416EM
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv05.prj},{NB=BBV05-NF416EM},{CODE=BBV05-NF},{TYPE=Outer ring single rib,Double rib of inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV05-NF416EM},{DD=80},{D=200},{B=48},{RR=3.0},{RR1=3.0},{FW=110.0},{EW=170.0},{J=122.0},{CR=269.1},{COR=283.5},{LIM=2550},{LIM1=2975},{DDAA=93.0},{DDBB=93.0},{DDCC=109},{DDDD=112},{DDEE=124},{DAA=187.0},{DBB=187.0},{DBB1=172},{RRAA=2.5},{RR1AA=2.5},{WEI=7.32},{LINK=Website link},{Q=5},{Q1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 73
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBV05 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
明细表
BBV05-NF416EM
CODE
代码
BBV05-NF
TYPE
类型
外圈单挡边,内圈双挡边
BEA
轴承精度
GB/T307.1 0级
POST
后置代码
E (内部加强设计),M (铜保持架)
MAT
轴承材质(国标)
GCr15
MAT1
轴承材质(相当)
SUJ2
MODEL
型号
BBV05-NF416EM
BBV05-NF416EM
mm
DD
d
80
80
max
D
200
200
mm
B
48
48
mm
RR
r
3.0
3.0
min
RR1
r1
3.0
3.0
min
FW
110.0
110.0
mm
EW
Ew
170.0
170.0
mm
J
122.0
122.0
mm
CR
额定载荷Cr(动)
269.1
269.1
KN
COR
额定载荷Cor(静)
283.5
283.5
KN
LIM
极限转速 脂润滑
2550
2550
LIM1
极限转速 油润滑
2975
2975
DDAA
da
93.0
93.0
min
DDBB
db
93.0
93.0
min
DDCC
dc
109
109
max
DDDD
dd
112
112
min
DDEE
de
124
124
min
DAA
Da
187.0
187.0
max
DBB
Db
187.0
187.0
max
DBB1
Db
172
172
min
RRAA
ra
2.5
2.5
max
RR1AA
r1a
2.5
2.5
max
WEI
参考重量
7.32
7.32
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求