Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
BC-01 - Boîtier de connexion simple
Nomenclature
LYPSIS - BC-01 - 0151300
CODE
Code article
TYPE
Type
A
70 mm
B
entraxe fixation boîtier
90 mm
C
100 mm
D
entraxe fixation boîtier
mm
E
mm
F
60 mm
G
entraxe fixation connecteur
32 mm
H
entraxe fixation connecteur
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    LYPSIS
    BC-02 - Boîtier de connexion double
    Sopra-Pneumatic
    Bouton de commande
    Metalwork
    Arrêt d'urgence déblocage par rotation, bouton Ø40
    STRACK
    Z7429L - Anschlussbox ohne Steckereinsaetze
    Finder
    Série 77 - Relais statiques
    LYPSIS
    PO-03 - Poinçon cylindrique tête conique inox
    LYPSIS
    SG-01L - Bague guidage épaulée plot centrage laiton
Previews
3D
2D
Download CAD models