Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCH01_03 - Special accessories for linear motors Applicable linear motors: 10/15 series with iron core mover
Bill of material
BCH01-FL-10-3
CODE
code
BCH01
TYPE
type
Mover•With iron core
SER
Mover series
10
MAT
Material
Steel sheet + resin
APP
Applicable stator plate
BCY01
IRO
Iron core mover
FL
LEN
Outgoing wire length of mover
m
L
Mover length
75
W
Mover width
38.0
H
Mover height
23
N1
Continuous thrust
95 N
N2
Peak thrust
200 N
A1
Continuous current
2.4 A
A2
Peak current
10 A
THR
Thrust constant
42 N/A
WIR
Wire resistance
4.1 Ω
LIN
Line inductance
17
WEI
Mover weight
1.0
LINK
web link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей