Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCH08 - Special accessories for linear motors Applicable linear motors: 60 series with iron core mover
Bill of material
BCH08-FL-60-3
CODE
code
BCH08
TYPE
type
Mover•With iron core
SER
Mover series
60
MAT
Material
Steel sheet + resin
APP
Applicable stator plate
BCY08
IRO
Iron core mover
FL
LEN
Outgoing wire length of mover
m
L
Mover length
148
W
Mover width
77.5
H
Mover height
33
N1
Continuous thrust
300 N
N2
Peak thrust
650 N
A1
Continuous current
3.5 A
A2
Peak current
13 A
THR
Thrust constant
80 N/A
WIR
Wire resistance
7.0 Ω
LIN
Line inductance
54
WEI
Mover weight
3.5
LINK
web link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen