Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCH08 - Special accessories for linear motors Applicable linear motors: 60 series with iron core mover
Bill of material
BCH08-FL-60-3
CODE
code
BCH08
TYPE
type
Mover•With iron core
SER
Mover series
60
MAT
Material
Steel sheet + resin
APP
Applicable stator plate
BCY08
IRO
Iron core mover
FL
LEN
Outgoing wire length of mover
m
L
Mover length
148
W
Mover width
77.5
H
Mover height
33
N1
Continuous thrust
300 N
N2
Peak thrust
650 N
A1
Continuous current
3.5 A
A2
Peak current
13 A
THR
Thrust constant
80 N/A
WIR
Wire resistance
7.0 Ω
LIN
Line inductance
54
WEI
Mover weight
3.5
LINK
web link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)