Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCH63 - Linear motor special accessories Applicable linear motor: 29 series without iron core mover
Bill of material
BCH63-LU-29-3
CODE
code
BCH63
TYPE
type
Mover•Ironless
SER
Mover series
29
MAT
Material
Steel sheet + resin
APP
Applicable stator plate
BCY63
IRO
Iron core mover
LU
LEN
Outgoing wire length of mover
m
L
Mover length
148
W
Mover width
48.0
H
Mover height
20.5
N1
Continuous thrust
50 N
N2
Peak thrust
120 N
A1
Continuous current
2.5 A
A2
Peak current
7.5 A
THR
Thrust constant
20 N/A
WIR
Wire resistance
4.0 Ω
LIN
Line inductance
4
WEI
Mover weight
0.6
LINK
web link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)