Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHCJO - Ball Roller(POM Flanged)
Stückliste
BCHCJO8
PN
Teilenummer
BCHCJO8
NO
Nr.
8
D
24 mm
D1
21 mm
DD
D
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
H1
20.5 mm
HH2
H2
10 mm
F1
4 mm
M
M8