Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCHCJO - Ball Roller(POM Flanged)
Lista materiale
BCHCJO8
PN
Codice componente
BCHCJO8
NO
N.
8
D
24 mm
D1
21 mm
DD
D
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
H1
20.5 mm
HH2
H2
10 mm
F1
4 mm
M
M8