Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BCHCJPD - Ball Roller(Conductivity PEEK)
Bill of material
BCHCJPD8
PN
Part Number
BCHCJPD8
NO
No.
8
D
15 mm
D1
13 mm
DD
d
9.525 mm
B
3.5 mm
HH1
h1
15 mm
HH2
h2
10 mm
F1
2.5 mm
M
M8
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model