Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHJJO - Ball Roller(POM Screw-In)
Stückliste
BCHJJO70
PN
Teilenummer
BCHJJO70
NO
Nr.
70
D
70 mm
D1
46 mm
DD
D
25.4 mm
HH1
H1
31 mm
HH2
H2
7 mm
F1
3 mm
P
56 mm
Z
14 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen