Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BCHY - ボールローラ-プレス品
部品表
BCHY69
PN
型番
BCHY69
MATMB
メインボール(1)材質
SWRM12
MATB
本体材質(2)
SPHC
NO
No.
69
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
HH1
h1
7.5 mm
AA
a
5.5 mm
P
56 mm
AL
許容荷重について
294 N (kgf)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)