Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BCHY - Elément à ajustement forcé pour galets à billes
Nomenclature
BCHY69
PN
Réf. pièce
BCHY69
MATMB
Matériau de la bille principale (1)
JIS-SWRM12 acier à faible teneur en carbone
MATB
Matériau du corps (2)
Acier ·faible teneur en carbone
NO
69
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
HH1
h1
7.5 mm
AA
a
5.5 mm
P
56 mm
AL
Charge admissible
294 N (kgf)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés