Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHY - Kugelrollen - Presselement
Stückliste
BCHY69
PN
Teilenummer
BCHY69
MATMB
Werkstoff Hauptkugel (1)
JIS-SWRM12 unlegierter Stahl
MATB
Werkstoff Grundkörper (2)
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
NO
Nr.
69
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
HH1
h1
7.5 mm
AA
a
5.5 mm
P
56 mm
AL
Zulässige Last
294 N (kgf)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen