Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCHY - Rulli a sfera a pressione
Lista materiale
BCHY69
PN
Codice componente
BCHY69
MATMB
Materiale sfera principale (1)
Acciaio dolce al carbonio JIS SWRM12
MATB
Materiale corpo (2)
Acciaio dolce al carbonio
NO
N.
69
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
HH1
h1
7.5 mm
AA
a
5.5 mm
P
56 mm
AL
Carico ammesso
294 N (kgf)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD