Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCK01_02 - 标准型KK直线电机模组 磁栅尺编码器 60A系列/60B系列
明细表
BCK01-L200-1-C-RA-NPN-3-P
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
底座材质
铬钼合金
MAT2
护盖材质
A6063
SURFACE
护盖表面处理
黑色阳极氧化处理
L
轨道长度 L
NM
动子数量
WQG
封装形式
ER
编码器分辨率
PS
光电开关
MSL
动子出线长度
DRIVERS
驱动器
S
行程 S
L1
总长 L1
222
N
孔数 N
2
HML
水平最大负载
kg
MS
最大速度
1.5 m/s
MA
最大加速度
1 g
MW
电机重量
kg
PT
峰值推力
N
CT
持续推力
N
RC
额定电流
11.3 A
CC
持续电流
A
TC
推力常数
N/A
WR
线电阻
Ω
WI
线电感
mH
MPD
磁极距离
20 mm
KI
动子长度
mm
MM
动子重量
kg
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型