BCK01-L200-1-C-RA-NPN-3-P
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_linear
B3-Linear Motor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_linear/b3/bck01_02.prj},{NB=BCK01-L200-1-C-RA-NPN-3-P},{CODE=BCK01},{TYPE=60A series, with iron core},{MAT1=Chrome-molybdenum},{MAT2=A6063},{SURFACE=Black anodized},{L=200},{NM=1},{WQG=C},{ER=RA},{PS=NPN},{MSL=3},{DRIVERS=P},{MS=1.5},{MA=1},{PT=56},{CT=25},{RC=11.3},{CC=2.8},{TC=9.6},{WR=1.3},{WI=2.4},{MPD=20},{KI=62},{MM=0.3},{LINK=webxxx},{PPATH=bck01_02/assem/bck01_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCK01_02 - Standard type KK linear motor module Magnetic scale encoder 60A series/60B series
Bill of material
BCK01-L200-1-C-RA-NPN-3-P
CODE
code
BCK01
BCK01
TYPE
type
60A series, with iron core
60A series, with iron core
MAT1
Base material
Chrome-molybdenum
MAT2
Cover material
A6063
SURFACE
Cover surface treatment
Black anodized
L
Track length L
200
300
400
500
600
700
200
300
400
500
600
700
NM
Number of motes
1(Single Actuator)
1(Single Actuator)
WQG
wind-quasi-gar
C(Cover)
C(Cover)
ER
Encoder resolution
RA(1um)
RA(1um)
PS
Photoelectric switch
NPN
PNP
NPN
PNP
MSL
Movable sub-out length
3(3m)
5(5m)
3(3m)
5(5m)
DRIVERS
Drivers
P(Matsushita)
S(High-Tech)
N(Without driver)
P(Matsushita)
S(High-Tech)
N(Without driver)
S
Itinerary S
100
100
L1
Total length L1
222
N
Number of holes N
2
HML
Horizontal maximum load
5
5
kg
MS
Maximum speed
1.5
m/s
MA
Maximum acceleration
1
g
MW
Motor weight
1.6
1.6
kg
PT
Peak thrust
56
56
N
CT
Continuous thrust
25
25
N
RC
Rated current
11.3
A
CC
Continuous current
2.8
2.8
A
TC
Thrust constant
9.6
9.6
N/A
WR
Wire resistance
1.3
1.3
Ω
WI
Wire inductor
2.4
2.4
mH
MPD
Magnetic pole distance
20
mm
KI
Kinetic length
62
62
mm
MM
Moton mass
0.3
0.3
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청