Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BCUH - ゴミ排出穴付きプレスボルト止めタイプ
部品表
BCUH50
PN
型番
BCUH50
NO
No.
50
D
56 mm
D1
33 mm
DD
d
25.4 mm
G
45.5 mm
B
36.5 mm
HH1
h1
14.6 mm
HH2
h2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
Z
13.42 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)