Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BCUH - Press-worked bolt type
Nomenclature
BCUH50
PN
Réf. pièce
BCUH50
NO
50
D
56 mm
D1
33 mm
DD
D
25.4 mm
G
45.5 mm
B
36.5 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
Z
13.42 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés