Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCUH - Press-worked bolt type
Lista materiale
BCUH50
PN
Codice componente
BCUH50
NO
N.
50
D
56 mm
D1
33 mm
DD
D
25.4 mm
G
45.5 mm
B
36.5 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
Z
13.42 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD