Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDB06_BDB07 - Pedestal bearing / external spherical bearing with suspension seat / cast shape
Bill of material
E-BDB06-201
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material of bearing seat
MAT2
Bearing material
SPE
Specifications
GBM
Gb model
UCFB201
DD
d
12 mm
H
110 mm
L
52 mm
J
32 mm
A
52 mm
A1
42 mm
A2
27 mm
D
62 mm
E
33.3 mm
Z
25.5 mm
P
15 mm
B
31.0 mm
N
10 mm
G
12 mm
S
12.7 mm
TOL
Installation hole dimension (△) tolerance
±0.5 mm
X
Installation hole position deviation x
0.6 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
TIG
Tightening torque
8 N·m
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6650 N
WEI
weight
640 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés